Raccords en T à écrou simple de joints plaqués pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie M149GMS (Numéros de référence)

Raccords en T à écrou simple de joints plaqués pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie M149GMS
  • Remise sur volume
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use -Plated fittings - One side nut tees M149GMS.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M149GMS-13

Référence pièce
M149GMS-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.56 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau En laiton Filetage nominal M1 1/2B (13A) Filetage nominal M2 1/2B (13A)
Type à filetage de connexion M1 G (taraudé) Type à filetage de connexion M2 G (fileté) Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) G (fileté)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/2B (13A) Fluide applicable Eau Traitement de surface Placage au chrome
Garniture intérieure en résine NA Dimensions 13

Vous vous trouvez sur la page de Raccords en T à écrou simple de joints plaqués pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie M149GMS, le numéro d'article est le suivant: M149GMS-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M149GMS-13.

Assistance technique