Raccord de tuyau en cuivre, raccord de type à bague en boule de boulier pour tuyau en cuivre, coude à bague en boule de boulier (Numéros de référence)

Raccord de tuyau en cuivre, raccord de type à bague en boule de boulier pour tuyau en cuivre, coude à bague en boule de boulier
  • Remise sur volume
Optimal for medium pressure piping for cold water, hot water, steam, oil, etc.

[Features]
• Material: Made of brass.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M148RK-6X6
M148RK-6.35X6.35
M148RK-8X8
M148RK-9.52X9.52
M148RK-10X10
M148RK-12X12
M148RK-12.7X12.7
M148RK-15X15
M148RK-15.88X15.88
M148RK-19.05X19.05
M148RK-22.22X22.22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

17.62 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm6-6

15.31 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.35

15.75 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm8-8

25.43 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.52

20.90 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm10-10

33.43 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm12-12

33.43 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.70

108.06 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm15-15

119.97 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.88

120.78 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/419.05

174.03 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-7/822.22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau En laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccord à bague Matériau du tuyau applicable Cuivre Pression de service max.(MPa) 6.86
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique