Joint de tuyau en cuivre, modèle bague à billes d'abaque Joint pour tuyau en cuivre, douille avec bague à billes d'abaque (Numéros de référence)

Joint de tuyau en cuivre, modèle bague à billes d'abaque Joint pour tuyau en cuivre, douille avec bague à billes d'abaque
  • Remise sur volume
Optimal for medium pressure piping for cold water, hot water, steam, oil, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M150RK-3X3
M150RK-5X5
M150RK-6X6
M150RK-6.35X6.35
M150RK-8X8
M150RK-9.52X9.52
M150RK-12X12
M150RK-12.7X12.7
M150RK-15X15
M150RK-15.88X15.88
M150RK-19.05X19.05
M150RK-22.22X22.22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

6.72 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm3-3

6.71 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm5-5

8.05 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en cuivre, en mm6-6

10.64 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.35

10.85 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm8-8

11.53 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.52

20.68 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm12-12

20.68 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.70

44.15 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm15-15

44.15 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.88

54.44 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/419.05

112.54 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-7/822.22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau En laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Raccord à bague Matériau du tuyau applicable Cuivre Pression de service max.(MPa) 6.86
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique