Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre, écrou évasé (Numéros de référence)

Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre, écrou évasé
  • Remise sur volume
[Features]
· Flare type pipe fitting: This type of joint is comprised from a main body and nut. Connects to flared copper tube mouths by crimping the flared tube section with the main body of the joint and the seat surface of the nut. The nuts are suitable for confined places due to easy mounting and removal. These joints have better vibration resistance than ferrule-type compression joints.
· Application: Optimal for high-pressure refrigerant, high-pressure gas pipes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M614FK-6A
M614FK-6B
M614FK-6.35
M614FK-8
M614FK-9.52
M614FK-10
M614FK-12
M614FK-12.7
M614FK-15
M614FK-15.88
M614FK-19.05
M614FK-22.22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal (pièces liées)
(mm)
Nominal (pièces liées)
(pouces)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)
(mm)
Taille nominale d'écrou (d)

3.86 €

1 10 jours --6AG1/8

4.06 €

1 Disponible 10 jours --6BUNF7/16, filetage 20

3.33 €

1 Disponible 6 jours -1/46.35UNF7/16, filetage 20

3.33 €

1 10 jours 8-8UNF1/2, filetage 20

5.51 €

1 Disponible 10 jours -3/89.52UNF5/8, filetage 18

5.71 €

1 Disponible 10 jours 10-10UNF5/8, filetage 18

5.94 €

1 Disponible 10 jours 12-12UNF3/4, filetage 16

5.94 €

1 Disponible 10 jours -1/212.7UNF3/4, filetage 16

13.74 €

1 Disponible 10 jours 15-15Filetage de vis UNF7/8 14

14.19 €

1 Disponible 10 jours -5/815.88Filetage de vis UNF7/8 14

15.76 €

1 Disponible 10 jours -3/419.05UNF11/16, filetage 14

34.31 €

1 Disponible 10 jours -7/822.22UNF11/16, filetage 14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Types de composants associés Écrou Matériau (composants liés) En laiton
Liquides applicables (pièces associées) Eau / Air / Huile Pression de service max. (pièces liées)(MPa) 6.86 Matériau de tuyau applicable (pièces liées) Cuivre

Assistance technique