Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre (produit pris en charge par un réfrigérant), écrou évasé (Numéros de référence)

Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre (produit pris en charge par un réfrigérant), écrou évasé
  • Remise sur volume
Mounting and removal is simple even in tight spaces. More vibration resistance than abacus-bead rings or flareless types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M614FKD-6.35X6.35
M614FKD-9.52X9.52
M614FKD-12.7X12.7
M614FKD-15.88X15.88
M614FKD-19.05X19.05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal B (pièces associées) D.E. de tuyau applicable (pièces associées)
(mm)

4.58 €

1 Disponible 6 jours 1/46.35

6.22 €

1 Disponible 10 jours 3/89.52

9.82 €

1 Disponible 6 jours 1/212.7

16.39 €

1 Disponible 10 jours 5/815.88

31.59 €

1 Disponible 10 jours 3/419.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Types de composants associés Écrou Matériau (composants liés) En laiton
Liquides applicables (pièces associées) Eau / Gaz Pression de service max. (pièces liées)(MPa) 6.86 Matériau de tuyau applicable (pièces liées) Cuivre

Assistance technique