Joint de tuyau en cuivre, Joint de tuyau en cuivre pour approvisionnement en eau chaude, raccord union pour tuyau en cuivre (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M153K-15.88
M153K-22.22
M153K-28.58
M153K-34.92
M153K-41.28
M153K-53.98
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

12.85 €

1 Disponible 10 jours 151/215.88

25.43 €

1 Disponible 10 jours 203/422.22

39.45 €

1 10 jours 25128.58

83.49 €

1 10 jours 321 1/434.92

130.39 €

1 10 jours 401 1/241.28

147.30 €

1 10 jours 50253.98

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau En laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (pour construction)
Fluide applicable Eau Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à souder Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Raccord à souder Type de taille de tube applicable Taille pour tuyau en cuivre pour application de construction Matériau du tuyau applicable Cuivre

Assistance technique