Coude de tuyau en cuivre avec joint de tuyau en cuivre (45°) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MK148K-15.88

Référence pièce
MK148K-15.88
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.30 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Cuivre désoxydé au phosphore Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (pour construction)
Fluide applicable Eau Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à souder Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccord à souder Type de taille de tube applicable Taille pour tuyau en cuivre pour application de construction Nominal A 1 15
Nominal B 1 1/2 Matériau du tuyau applicable Cuivre D.E. de tuyau applicable 1(mm) 15.88

Vous vous trouvez sur la page de Coude de tuyau en cuivre avec joint de tuyau en cuivre (45°), le numéro d'article est le suivant: MK148K-15.88.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MK148K-15.88.

Assistance technique