Pour raccords en T en acier au carbone T (Numéros de référence)

Pour raccords en T en acier au carbone T
  • Remise sur volume
The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-1
T-1/2
T-1/4
T-1/8
T-3/4
T-3/8
T-6
T-8
T-11/2
T-11/4
T-12
T-15
T-16
T-18
T-20
T-22
T-25
T-28
T-30
T-32
T-35
T-38
T-40
T-42
T-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal A 1 Nominal B 1 Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Spécifications de taille

82.29 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille JIS251-34Taille en pouces

45.41 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille JIS151/2-21.7Taille en pouces

30.95 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille JIS81/4-13.80Taille en pouces

26.05 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille JIS61/8-10.50Taille en pouces

61.83 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille JIS203/4-27.2Taille en pouces

37.27 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille JIS103/8-17.3Taille en pouces

21.79 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--66Taille en millimètres

24.81 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--88Taille en millimètres

97.50 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille JIS401 1/2-48.6Taille en pouces

109.48 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille JIS321 1/4-42.7Taille en pouces

27.73 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1212Taille en millimètres

31.47 €

1 9 jours Tuyau en acier, taille métrique--1515Taille en millimètres

34.55 €

1 Disponible 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--1616Taille en millimètres

38.14 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--1818Taille en millimètres

40.06 €

1 Disponible 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--2020Taille en millimètres

45.41 €

1 Disponible 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--2222Taille en millimètres

52.15 €

1 Disponible 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--2525Taille en millimètres

52.52 €

1 Disponible 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--2828Taille en millimètres

64.69 €

1 Disponible 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--3030Taille en millimètres

78.26 €

1 Disponible 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--3232Taille en millimètres

88.30 €

1 Disponible 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--3535Taille en millimètres

92.16 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--3838Taille en millimètres

104.48 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--4040Taille en millimètres

106.18 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--4242Taille en millimètres

97.50 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--5050Taille en millimètres

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.1149 équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccords de type mordant Matériau du tuyau applicable Acier Pression de service max.(MPa) 21
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique