Pour raccord coudé en acier au carbone L (Numéros de référence)

Pour raccord coudé en acier au carbone L
  • En promotion
  • Remise sur volume
The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-1
L-1/2
L-1/4
L-1/8
L-3/4
L-3/8
L-6
L-8
L-10
L-15
L-16
L-18
L-20
L-22
L-25
L-28
L-30
L-32
L-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal A 1 Nominal B 1 Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Spécifications de taille

66.09 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille JIS251-34Taille en pouces

34.62 €

1 9 jours Tuyau en acier, taille JIS151/2-21.7Taille en pouces

23.84 €

1 10 jours Tuyau en acier, taille JIS81/4-13.80Taille en pouces

20.62 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille JIS61/8-10.50Taille en pouces

45.11 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille JIS203/4-27.2Taille en pouces

30.38 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille JIS103/8-17.3Taille en pouces

20.33 €

9.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

Tuyau en acier, taille métrique--66Taille en millimètres

20.69 €

8.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

Tuyau en acier, taille métrique--88Taille en millimètres

21.23 €

8.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

Tuyau en acier, taille métrique--1010Taille en millimètres

24.81 €

1 8 jours Tuyau en acier, taille métrique--1515Taille en millimètres

27.51 €

1 Disponible 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--1616Taille en millimètres

30.38 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--1818Taille en millimètres

31.47 €

1 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--2020Taille en millimètres

34.62 €

1 Disponible 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--2222Taille en millimètres

37.19 €

1 Disponible 9 jours Tuyau en acier, taille métrique--2525Taille en millimètres

45.11 €

1 Disponible 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--2828Taille en millimètres

50.25 €

1 Disponible 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--3030Taille en millimètres

61.10 €

1 Disponible 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--3232Taille en millimètres

66.09 €

1 Disponible 7 jours Tuyau en acier, taille métrique--3535Taille en millimètres

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.1149 équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccords de type mordant Matériau du tuyau applicable Acier Pression de service max.(MPa) 21
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique