Roulettes en uréthane sur support (modèle USB-k) (Numéros de référence)

Roulettes en uréthane sur support (modèle USB-k)
  • Remise sur volume
A urethane wheel and ductile hardware that features excellent lightness, oil resistance and durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
USB-K75
USB-K100
USB-K130
USB-K150
USB-K180
USB-K200
USB-K250
USB-K300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)

75.16 €

1 Disponible 10 jours 122140.01~220.00156.91031255575

91.99 €

1 Disponible 10 jours 145140.01~220.00206.110213065100

95.56 €

1 Disponible 10 jours 178220.01~320.00294.312815575130

109.65 €

1 Disponible 10 jours 210320.01~485.00343.415018375150

139.37 €

1 Disponible 10 jours 230320.01~485.00421.816220582180

143.46 €

1 10 jours 255485.01~750.00490.516520885200

222.52 €

1 10 jours 315485.01~750.00637.716820893250

296.21 €

1 10 jours 360485.01~750.00735.817521095300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc de polyuréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Type à trou de montage Trous ronds (deux trous) Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique