NK-1100C, flexible de type à raccord union central (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

NK-1100C, flexible de type à raccord union central

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· A union with integrated core is connected to the stainless steel tube, giving excellent protection against corrosion.
· Applicable temperature: <40°C for water supplies, <85°C for hot water supply.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK1100C/FCMB-25A-300
NK1100C/FCMB-40A-1100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Diamètre extérieur avec lame
(Ø)
Longueur
(mm)
Diamètre nominal (diamètre d'alésage)

91.10 €

1 8 jours 1029.51003930025A

236.79 €

1 9 jours 1044.812054110040A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Flexible Tuyau Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Fluide applicable Eau
Type de pièce de connexion Raccord Type à raccord 1 Raccord union Type à raccord 2 Raccord union
Pression de service max.(MPa) 1 Tresse Disponible Matériau de pièce de connexion FCMB
Plage de températures de fonctionnement(°C) 20::40 Lame Pli unique

Assistance technique