Accouplement à disque / L / KAYSEVen (Numéros de référence)

Accouplement à disque / L / KAYSEVen
High torque transmission, energy saving design, large allowable misalignment, no backlash product. Can be used where distance between the devices.

[Features]
· Can be used where distance between the devices.
· For maintenance, remove the spacer for easier work without cutting-off driver and driven unit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-01
L-04
L-10
L-18
L-25
L-45
L-80
L-1000
L-130
L-1500
L-2000
L-210
L-340
L-540
L-700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diamètre extérieur K
(mm)
Longueur totale A
(mm)
Couple nominal
(N•m)
Désalignement admissible (parallèle)
(mm)
Désalignement admissible (angle)
(deg)
Désalignement admissible (sens axial)
(mm)

104.90 €

1 15 jours 1010–Moins de 205872100.5510.5

129.33 €

10 15 jours 1020–Moins de 506886400.6310.6

211.10 €

1 15 jours 10100–Moins de 5008189.81000.6811

252.69 €

1 15 jours 10100–Moins de 50093104.41800.8211.3

285.25 €

1 15 jours 10100–Moins de 5001041202500.9211.5

344.44 €

1 15 jours 10100–Moins de 500126144.24501.0811.8

468.38 €

1 15 jours 10500–Moins de 1000143164.68000.840.71

1,844.65 €

1 35 jours 1010000–Moins de 20000276377100001.90.72

593.69 €

1 15 jours 101000–Moins de 5000168192.413000.910.71.1

2,152.05 €

1 35 jours 1010000–Moins de 20000308421150001.90.72.1

3,586.57 €

1 35 jours 1020000–Moins de 50000346607200002.10.72.3

761.72 €

1 15 jours 101000–Moins de 500019421621001.050.71.3

912.66 €

1 15 jours 101000–Moins de 5000214249.434001.120.71.5

2,444.96 €

1 15 jours 105000–Moins de 10000246286.854001.330.71.6

2,863.03 €

1 15 jours 105000–Moins de 10000276337.270001.610.71.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Propriétés Couple élevé / Aucun jeu Catégorie Corps d'accouplement Produits en pack / article seul Produit de jeu

Assistance technique