Acier inoxydable - raccord à vis pour tuyau - embout de flexible hexagonal [SHN] (Numéros de référence)

Acier inoxydable - raccord à vis pour tuyau - embout de flexible hexagonal [SHN]
  • Remise sur volume
A wide selection of JIS standard fittings and plumbing parts are available. Proven Japanese stainless steel products manufactured by MIE Techno - Screw-in tube fitting - Hexagonal hose nipple .
· Material: SCS13A.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13A-SHN-1/2B
SCS13A-SHN-1/4B
SCS13A-SHN-1B
SCS13A-SHN-2B
SCS13A-SHN-3/4B
SCS13A-SHN-3/8B
SCS13A-SHN-11/2B
SCS13A-SHN-11/4B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage de connexion nominal

10.75 €

1 8 jours [1/2B] 1/2B (15A)

9.57 €

1 Disponible 6 jours [1/4B] 1/4B (8A)

23.09 €

1 Disponible 6 jours [1b] 1B (25A)

59.57 €

1 8 jours [2b] 2B (50A)

18.46 €

1 8 jours [3/4B] 3/4B (20A)

8.50 €

1 8 jours [3/8B] 3/8B (10A)

41.53 €

1 8 jours [1 1/2B] 1 1/2B (40A)

34.58 €

1 8 jours [1 1/4B] 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Matériau du corps EN 1.4308 équiv.
Forme Droit Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Filetage mâle
Type à filetage de connexion R

Assistance technique