Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.34 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
12.34 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
11.36 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
26.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
26.94 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
71.16 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
71.16 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
71.16 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
17.97 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
17.97 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
11.36 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
45.83 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
45.83 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
45.83 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
40.02 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
40.02 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4308 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | NA |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles