PPS (polysulfure de phénylène) / Rondelles (Numéros de référence)

PPS  (polysulfure de phénylène) / Rondelles
  • Remise sur volume
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material]Resin PPS (polyphenylene sulfide)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13
[Nominal designation (M)] 3 4 5 6 8 10 12
[Thickness t (mm)] 0.5 0.8 1 1.6 2 2.5
[External diameter D (mm)] 7 9 10 12.5 17 21 24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS/W-3.2-7-0.5
PPS/W-4.3-9-0.8
PPS/W-5.3-10-1
PPS/W-6.4-12.5-1.6
PPS/W-8.4-17-1.6
PPS/W-10.5-21-2
PPS/W-13-24-2.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Épaisseur t
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)

0.95 €

1 6 jours 103.230.57

0.96 €

1 6 jours 104.340.89

1.01 €

1 6 jours 105.35110

1.03 €

1 6 jours 106.461.612.5

1.42 €

1 Disponible 6 jours 108.481.617

1.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.510221

1.57 €

1 6 jours 1013122.524

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine PPS (polysulfure de phénylène)
Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique