Roulettes à double roue F100N (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes à double roue F100N
  • En promotion
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F100N3
F100N3WS
F100N8
F100N8WS
F100N12
F100N12P1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

35.08 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

41.92 €

1 Disponible 10 jours Avec double butée (rotation + pivotement)Filetage de vis W3/8X 16

35.05 €

1 Disponible 6 jours Sans butéeM8X1.25

41.91 €

1 Disponible 6 jours Avec double butée (rotation + pivotement)M8X1.25

35.09 €

1 Disponible 11 jours Sans butéeM12X1.75

28.66 €

14.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

Sans butéeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 110 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 78.4 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue l(mm) 47
Rayon de braquage C(mm) 24 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique