Roulettes à double roue AE50NB (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes à double roue AE50NB
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AE50N3B
AE50N3SB
AE50N4B
AE50N4SB
AE50N8B
AE50N8SB
AE50N10B
AE50N10SB
AE50N12B
AE50N12BP1.25
AE50N12SB
AE50N12SBP1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

14.60 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

16.51 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

15.84 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeFiletage de vis U1/2X 20

17.76 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationFiletage de vis U1/2X 20

14.57 €

1 Disponible 6 jours Sans butéeM8X1.25

16.48 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM8X1.25

14.58 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM10X1.5

16.50 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM10X1.5

14.61 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM12X1.75

15.06 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM12X1.25

16.53 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM12X1.75

16.87 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 57.5 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 78.4 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue l(mm) 49
Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique