Roulettes à double roue TYC50N (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes à double roue TYC50N
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYC50N3
TYC50N3S
TYC50N4
TYC50N4S
TYC50N8
TYC50N8S
TYC50N10
TYC50N10S
TYC50N12
TYC50N12P1.25
TYC50N12S
TYC50N12SP1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

10.80 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

12.71 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

10.88 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeFiletage de vis U1/2X 20

12.76 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationFiletage de vis U1/2X 20

10.77 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM8X1.25

12.68 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM8X1.25

10.80 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM10X1.5

12.70 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM10X1.5

10.82 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM12X1.75

10.80 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM12X1.25

12.73 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM12X1.75

12.73 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 57.5 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 58.8 Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue l(mm) 49
Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Type à vis

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique