Accouplement LA, type LA, coude L (Numéros de référence)

Accouplement LA, type LA, coude L
The LA coupling series consists of fittings designed to seal fluid with the rubber gasket press-fit onto the pipe.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LA-L-1/2B-N-C
LA-L-1/2B-N-W
LA-L-1B-N-C
LA-L-1B-N-W
LA-L-2B-N-C
LA-L-2B-N-W
LA-L-3/4B-N-C
LA-L-3/4B-N-W
LA-L-3B-N-C
LA-L-3B-N-W
LA-L-11/2B-N-C
LA-L-11/2B-N-W
LA-L-11/4B-N-C
LA-L-11/4B-N-W
LA-L-21/2B-N-C
LA-L-21/2B-N-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 Matériau du tuyau applicable D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Traitement de surface Plage de températures de fonctionnement
(°C)

16.54 €

1 12 jours 151/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC21.7Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

15.17 €

1 12 jours 151/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC21.7Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

30.14 €

1 12 jours 251Tuyau en acier34Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

26.49 €

1 12 jours 251Tuyau en acier34Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

73.90 €

1 12 jours 502Tuyau en acier / Tuyau en PVC60.5Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

63.74 €

1 12 jours 502Tuyau en acier / Tuyau en PVC60.5Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

19.97 €

1 12 jours 203/4Tuyau en acier / Tuyau en PVC27.2Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

17.68 €

1 12 jours 203/4Tuyau en acier / Tuyau en PVC27.2Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

126.49 €

1 12 jours 803Tuyau en acier / Tuyau en PVC89.10Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

106.34 €

1 12 jours 803Tuyau en acier / Tuyau en PVC89.10Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

48.91 €

1 12 jours 401 1/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC48.6Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

42.61 €

1 12 jours 401 1/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC48.6Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

37.97 €

1 12 jours 321 1/4Tuyau en acier42.7Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

33.50 €

1 12 jours 321 1/4Tuyau en acier42.7Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

93.13 €

1 12 jours 652 1/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC76.30Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

79.97 €

1 12 jours 652 1/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC76.30Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Fonte malléable à cœur noir Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Produit chimique / Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Pièce de raccordement mécanique Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille JIS Pression de service max.(MPa) 1.0
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 1.0Mpa ou moins Matériau du joint en caoutchouc NBR

Assistance technique