Accouplement LA, type LA, branchement avec raccords en T avec vis, T (Numéros de référence)

Accouplement LA, type LA, branchement avec raccords en T avec vis, T
The LA coupling series consists of fittings with rubber packing that is press-fitted into the pipe to form a seal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LA-T-1/2B-N-C
LA-T-1/2B-N-W
LA-T-1B-N-C
LA-T-1B-N-W
LA-T-2B-N-C
LA-T-2B-N-W
LA-T-3/4B-N-C
LA-T-3/4B-N-W
LA-T-3B-N-C
LA-T-3B-N-W
LA-T-11/2B-N-C
LA-T-11/2B-N-W
LA-T-11/4B-N-C
LA-T-11/4B-N-W
LA-T-21/2B-N-C
LA-T-21/2B-N-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 Matériau du tuyau applicable D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal Traitement de surface Plage de températures de fonctionnement
(°C)

15.58 €

1 12 jours 151/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly21.71/2B (15A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

12.64 €

1 12 jours 151/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC21.71/2B (15A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

29.74 €

1 12 jours 251Tuyau en acier341B (25A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

23.97 €

1 12 jours 251Tuyau en acier341B (25A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

65.11 €

1 12 jours 502Tuyau en acier / Tuyau en PVC60.52B (50A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

48.41 €

1 12 jours 502Tuyau en acier / Tuyau en PVC60.52B (50A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

20.87 €

1 12 jours 203/4Tuyau en acier / Tuyau en PVC27.23/4B (20A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

16.81 €

1 12 jours 203/4Tuyau en acier / Tuyau en PVC27.23/4B (20A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

112.83 €

1 12 jours 803Tuyau en acier / Tuyau en PVC89.103B (80A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

91.37 €

1 12 jours 803Tuyau en acier / Tuyau en PVC89.103B (80A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

50.61 €

1 12 jours 401 1/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC48.61 1/2B (40A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

39.85 €

1 12 jours 401 1/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC48.61 1/2B (40A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

39.04 €

1 12 jours 321 1/4Tuyau en acier42.71 1/4B (32A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

31.47 €

1 12 jours 321 1/4Tuyau en acier42.71 1/4B (32A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

87.27 €

1 12 jours 652 1/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC76.302 1/2B (65A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

101.14 €

1 12 jours 652 1/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC76.302 1/2B (65A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Fonte malléable à cœur noir Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Produit chimique / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Pièce de raccordement mécanique Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille JIS Type à filetage de connexion Rc
Pression de service max.(MPa) 1.0 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 1.0Mpa ou moins Matériau du joint en caoutchouc NBR

Assistance technique