Raccords en T pour raccords ZD (Numéros de référence)

Raccords en T pour raccords ZD
  • Remise sur volume
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C or below), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

[Features]
· For the ZD fitting, the screw portion of the screw-on malleable cast iron pipe fitting has been coated with a fluorine polymer resin (as a sealant) and heat cured.
· There are two types: White type and Komacoat type (see screw type malleable cast iron fitting).
· Application of sealant and winding of sealing tapes that can be troublesome in jointing work are not required and the piping man-hours can be reduced.
· They provide stable sealing performance.
· Prevents rusting of screws that are stored for long periods.
・※Koma coated items are produced to order.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZD-BT-1/2B-W
ZD-BT-1B-W
ZD-BT-2B-W
ZD-BT-3/4B-W
ZD-BT-3B-W
ZD-BT-4B-W
ZD-BT-5B-W
ZD-BT-6B-W
ZD-BT-11/2B-W
ZD-BT-11/4B-W
ZD-BT-21/2B-W
ZD-T-1/2B-W
ZD-T-1B-W
ZD-T-2B-W
ZD-T-3/4B-W
ZD-T-11/2B-W
ZD-T-11/4B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Bande

2.74 €

1 7 jours 1/2B (15A)Disponible

5.85 €

1 6 jours 1B (25A)Disponible

17.04 €

1 8 jours 2B (50A)Disponible

3.39 €

1 8 jours 3/4B (20A)Disponible

54.12 €

1 8 jours 3B (80A)Disponible

91.16 €

1 8 jours 4B (100A)Disponible

202.57 €

1 12 jours 5B (125A)Disponible

306.43 €

1 12 jours 6B (150A)Disponible

10.97 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Disponible

8.90 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)Disponible

37.19 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)Disponible

2.74 €

1 Disponible 6 jours 1/2B (15A)NA

5.24 €

1 6 jours 1B (25A)NA

17.04 €

1 12 jours 2B (50A)NA

3.47 €

1 Disponible 12 jours 3/4B (20A)NA

10.97 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)NA

8.90 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau EN 1.0254 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage à chaud Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique