Petites roulettes pour charges lourdes, pivotantes avec raccords métalliques JW (N / JW) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Petites roulettes pour charges lourdes, pivotantes avec raccords métalliques JW  (N / JW)
Movement is easy because of the resin wheel and included bearing.

[Features]
· A caster designed to endure large loads despite having a small diameter.
· Can be used together with the compact caster for heavy loads with a fixed KW hardware and the compact caster for heavy loads with a swivel adjuster L-JW hardware.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NJW50
NJW65
NJW75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

15.87 €

1 6 jours 1068140.01~220.00156.8543670545030

28.76 €

1 6 jours 1092220.01~320.00294717190906540

30.91 €

1 6 jours -106320.01~485.00392717190907540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Résine de plastique spéciale
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique