Roulettes avec plaque en acier, sur support avec raccords métalliques K, UP / K (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes avec plaque en acier, sur support avec raccords métalliques K, UP / K
  • Remise sur volume
The caster that is most generally used for industrial applications. Can be used together with the steel plate caster with swivel J hardware or the steel plate caster with swivel stopper JB hardware.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UPK75
UPK100
UPK130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

27.28 €

1 Disponible 6 jours 1010180.01~140.0098634095727539

33.94 €

1 Disponible 6 jours 10144140.01~220.0014780451158010043

49.97 €

1 Disponible 6 jours 10178220.01~320.00245100561389313053

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Uréthane
Matériau du raccord Plaque en acier Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique