Flexible tubulaire FA pour la peinture (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-8
FA-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal d Diamètre extérieur
(Ø)

1,375.99 €

1 9 jours 68

1,697.97 €

1 9 jours 810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide Agroalimentaire / Peintuer, solvant Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la pression / Transparence / Flexibilité
Matériau de la couche interne du flexible Résine fluorée Raccord utilisé NA Couleur de la couche externe Transparence
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.2 Longueur standard(m) 100

Assistance technique