Galet à billes / une rangée / goujon fileté à rainure en croix / TOK BEARING (Numéros de référence)

Galet à billes / une rangée / goujon fileté à rainure en croix / TOK BEARING
  • Remise sur volume
Bolts are swaged to precision bearings ensuring no looseness.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
15ST-B1.5
15ST-B2
22ST-B1.5
22ST-B2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Épaisseur de l'épaulement
(mm)

5.91 €

1 Disponible 6 jours 1551.5

5.99 €

1 6 jours 1552

5.91 €

1 Disponible 6 jours 2271.5

5.99 €

1 6 jours 2272

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériau du roulement EN 1.3505 équiv. matériel du bouclier et de la forme À double blindage
Forme périphérique en résine Plat D.I. d(φ) M6 Capacité de charge dynamique de base(N) 80
Spécifications / environnement Standard Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Norme de taille Système métrique Matériau de l'élément de roulement Acier Type à support Perforation
Matériau du boulon Placage au chrome trivalent JIS-SWCH

Assistance technique