PPS (polysulfure de phénylène) / Vis creuses à tête basse hexalobulaire (Numéros de référence)

PPS (polysulfure de phénylène) / Vis creuses à tête basse hexalobulaire
Excellent heat resistance, and no deterioration of physical properties even when after prolonged use in high temperature atmosphere. Excellent chemical resistance, mechanical characteristics, electrical properties, and dimensional stability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS/LH-M3-L6
PPS/LH-M3-L8
PPS/LH-M3-L10
PPS/LH-M3-L12
PPS/LH-M3-L16
PPS/LH-M3-L20
PPS/LH-M4-L6
PPS/LH-M4-L8
PPS/LH-M4-L10
PPS/LH-M4-L12
PPS/LH-M4-L16
PPS/LH-M4-L20
PPS/LH-M4-L25
PPS/LH-M5-L8
PPS/LH-M5-L10
PPS/LH-M5-L12
PPS/LH-M5-L16
PPS/LH-M5-L20
PPS/LH-M5-L25
PPS/LH-M5-L30
PPS/LH-M6-L10
PPS/LH-M6-L12
PPS/LH-M6-L16
PPS/LH-M6-L20
PPS/LH-M6-L25
PPS/LH-M6-L30
PPS/LH-M6-L40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
D H

1.10 €

1 7 jours 10360.55.52.4

1.12 €

1 7 jours 10380.55.52.4

1.14 €

1 7 jours 103100.55.52.4

1.23 €

1 7 jours 103120.55.52.4

1.31 €

1 7 jours 103160.55.52.4

1.35 €

1 7 jours 103200.55.52.4

1.14 €

1 7 jours 10460.773.1

1.20 €

1 7 jours 10480.773.1

1.23 €

1 7 jours 104100.773.1

1.31 €

1 7 jours 104120.773.1

1.35 €

1 7 jours 104160.773.1

1.42 €

1 7 jours 104200.773.1

1.48 €

1 7 jours 104250.773.1

1.42 €

1 7 jours 10580.88.53.65

1.42 €

1 7 jours 105100.88.53.65

1.48 €

1 7 jours 105120.88.53.65

1.65 €

1 7 jours 105160.88.53.65

1.79 €

1 7 jours 105200.88.53.65

2.15 €

1 7 jours 105250.88.53.65

2.46 €

1 7 jours 105300.88.53.65

1.85 €

1 7 jours 106101104.4

2.15 €

1 7 jours 106121104.4

2.15 €

1 7 jours 106161104.4

2.46 €

1 7 jours 106201104.4

2.98 €

1 7 jours 106251104.4

3.64 €

1 7 jours 106301104.4

4.40 €

1 7 jours 106401104.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage NA Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique PPS

Assistance technique