PFA (alcane alcoxyle perfluoré) / Vis mécaniques plates (Numéros de référence)

PFA  (alcane alcoxyle perfluoré) / Vis mécaniques plates
  • En promotion
  • Remise sur volume
Made from a material that is largely unaffected by most chemical agents. Ideal for use in the semiconductor industry, where regular contact with strong chemical agents is commonplace.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PFA/HH-M4-L10
PFA/HH-M4-L12
PFA/HH-M4-L15
PFA/HH-M4-L20
PFA/HH-M4-L25
PFA/HH-M4-L30
PFA/HH-M5-L10
PFA/HH-M5-L12
PFA/HH-M5-L15
PFA/HH-M5-L20
PFA/HH-M5-L25
PFA/HH-M5-L30
PFA/HH-M6-L10
PFA/HH-M6-L12
PFA/HH-M6-L15
PFA/HH-M6-L20
PFA/HH-M6-L25
PFA/HH-M6-L30
PFA/HH-M8-L10
PFA/HH-M8-L12
PFA/HH-M8-L15
PFA/HH-M8-L20
PFA/HH-M8-L25
PFA/HH-M8-L30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
B C D H

4.74 €

1 10 jours 104100.72.61.472.8

5.16 €

1 Disponible 10 jours 104120.72.61.472.8

5.21 €

1 Disponible 10 jours 104150.72.61.472.8

5.03 €

1.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

104200.72.61.472.8

6.15 €

1 Disponible 10 jours 104250.72.61.472.8

5.55 €

1 10 jours 104300.72.61.472.8

5.01 €

2.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

105100.83.31.88.83.5

4.76 €

1 10 jours 105120.83.31.88.83.5

4.76 €

1 10 jours 105150.83.31.88.83.5

4.51 €

1.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

105200.83.31.88.83.5

5.69 €

1 10 jours 105250.83.31.88.83.5

5.12 €

1 10 jours 105300.83.31.88.83.5

5.63 €

1 Disponible 10 jours 1061013.92.1104

5.12 €

1 10 jours 1061213.92.1104

5.12 €

1 10 jours 1061513.92.1104

5.15 €

1 10 jours 1062013.92.1104

6.13 €

1 10 jours 1062513.92.1104

5.95 €

2.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

1063013.92.1104

6.13 €

1 6 jours 108101.255.22.8135.5

6.13 €

1 10 jours 108121.255.22.8135.5

6.47 €

2.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

108151.255.22.8135.5

5.95 €

2.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

108201.255.22.8135.5

7.56 €

1 23 jours 108251.255.22.8135.5

7.08 €

1 10 jours 108301.255.22.8135.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Plate Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage NA Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique PFA

Assistance technique