Raccord pour tuyau métallique, adaptateur de tuyauterie, filetage femelle conique × filetage femelle parallèle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccord pour tuyau métallique, adaptateur de tuyauterie, filetage femelle conique × filetage femelle parallèle
Convenient for installation of piping rising from floor and for attaching piping to a unit panel. Applicable fluids: Hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-179
OS-179M-S
OS-386M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications Diamètre de bride D
(φ)

11.78 €

1 6 jours Standard50

12.53 €

1 9 jours Produit homologué JWWA50

16.92 €

1 9 jours Standard58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Adaptateur de tuyauterie
Matériau EN CW617N équiv. Filetage nominal M1 1/2B (15A) Filetage nominal M2 1/2B (15A)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rp Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique