Raccord pour tuyau métallique, manchon parallèle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccord pour tuyau métallique, manchon parallèle
  • En promotion
  • Remise sur volume
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-004M
OS-378M-S
OS-389M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Spécifications

3.97 €

2.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

[1/2B (15A)] 1/2B (15A)Standard

4.67 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)Produit homologué JWWA

5.18 €

1 6 jours 3/4B (20A)Standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau EN CW614N équiv.
Type à filetage de connexion M1 G (fileté) Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique