Produit en acier inoxydable, douille, (filetage conique), type SFS6, matériaux de tuyau traités (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Produit en acier inoxydable, douille, (filetage conique), type SFS6, matériaux de tuyau traités
  • Remise sur volume
Made from Austenitic stainless steel for optimal corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFS6-08
SFS6-10
SFS6-20
SFS6-25
SFS6-32
SFS6-40
SFS6-50
SFS6-65
SFS6-80
SFS6-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

4.42 €

1 6 jours 1/4B (8A)

5.04 €

1 Disponible 9 jours 3/8B (10A)

9.15 €

1 6 jours 3/4B (20A)

11.31 €

1 6 jours 1B (25A)

17.21 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)

20.43 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)

30.10 €

1 9 jours 2B (50A)

50.02 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)

63.52 €

1 9 jours 3B (80A)

97.60 €

1 9 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale(MPa) 2 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::40 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique