Produit en acier inoxydable, douille, à rainure (filetage conique), type SFS3, type SMS3 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Produit en acier inoxydable, douille, à rainure (filetage conique), type SFS3, type SMS3
  • Remise sur volume
Applicable fluids: Ideal for piping cold water / oil / air / steam / non-flammable, non-poisonous gases.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFS3-06
SFS3-08
SFS3-10
SFS3-20
SFS3-25
SFS3-32
SFS3-40
SFS3-50
SFS3-65
SFS3-80
SFS3-100
SMS3-06
SMS3-08
SMS3-10
SMS3-20
SMS3-25
SMS3-32
SMS3-40
SMS3-50
SMS3-65
SMS3-80
SMS3-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1

3.98 €

1 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/8B (6A)

4.78 €

1 Disponible 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/4B (8A)

5.46 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/8B (10A)

7.25 €

1 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)

8.08 €

1 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)

13.31 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)

14.75 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)

20.15 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2B (50A)

38.78 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)

50.06 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)

89.18 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.4B (100A)

5.29 €

1 9 jours -1/8B (6A)

5.71 €

1 9 jours -1/4B (8A)

6.12 €

1 Disponible 9 jours -3/8B (10A)

9.91 €

1 9 jours -3/4B (20A)

10.94 €

1 9 jours -1B (25A)

18.24 €

1 9 jours -1 1/4B (32A)

20.40 €

1 9 jours -1 1/2B (40A)

27.93 €

1 9 jours -2B (50A)

53.86 €

1 9 jours -2 1/2B (65A)

69.98 €

1 9 jours -3B (80A)

103.30 €

1 9 jours -4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Type à filetage de connexion M1 Rc
Pression admissible maximale(MPa) 2 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique