Raccord pour chauffe-eau solaire, pièce de raccordement de tuyau en polyéthylène, filetage extérieur conique (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccord pour chauffe-eau solaire, pièce de raccordement de tuyau en polyéthylène, filetage extérieur conique
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Solar Water Heater Fitting, Polyethylene Pipe Joint, Tapered External Thread from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Material: C3604BD
• Applicable fluids: hot and cold water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SR-800

Référence pièce
SR-800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.28 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord mâle droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 21.5 Types de vis de raccord R Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Traitement de surface N/A D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A Distinction de tube en résine applicable PEX (tuyau en polyéthylène)
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Un seul type pour eau du robinet Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour chauffe-eau solaire, pièce de raccordement de tuyau en polyéthylène, filetage extérieur conique, le numéro d'article est le suivant: SR-800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SR-800.

Assistance technique