Douille à coude pour pièce de raccordement à double serrure P, type WPL3 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Douille à coude pour pièce de raccordement à double serrure P, type WPL3
A series of double-lock joints made from resin. Superior heat, water, and chemical resistance. Utilizes highly viscous, shock resistant, special-grade PPS.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPL3-10-S
WPL3-13-S
WPL3A-16-S
WPL3A-20-S
WPL3A-1613-S
WPL3C-16-S
WPL3C-20-S
WPL3C-1613-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

12.46 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène / Polybutène13-10A-PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

12.46 €

1 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène / Polybutène17-13A (15A)-PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

17.21 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène21.5-16A-PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

26.78 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène27-20A-PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

17.21 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Coude à 90°] Douilles à coudesPolyéthylène21.51716A13A (15A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

17.21 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polybutène22-16A-PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

26.78 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polybutène27-20A-PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

17.21 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Coude à 90°] Douilles à coudesPolybutène221716A13A (15A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Nylon Fluides utilisables Eau chaude / froide
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95
Spécifications Produit homologué JWWA Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique