Pièce de raccordement à double serrure, type WL5, coude pour robinet d'eau à siège à épaulement, en laiton (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Pièce de raccordement à double serrure, type WL5, coude pour robinet d'eau à siège à épaulement, en laiton
Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WL5-1313-S

Référence pièce
WL5-1313-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.44 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude pour robinet d'eau avec rondelle Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord Rp Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A) Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Longueur L1 30
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, type WL5, coude pour robinet d'eau à siège à épaulement, en laiton, le numéro d'article est le suivant: WL5-1313-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WL5-1313-S.

Assistance technique