Raccords en laiton, manchon d'insertion (gaine de tuyau) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords en laiton, manchon d'insertion (gaine de tuyau)
  • Remise sur volume
Used for connecting soft coiled copper pipes (O/OL quality and annealed copper pipes) to half unions and sockets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

QA-032

Référence pièce
QA-032
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.57 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Matériau EN CW614N équiv. Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile
Matériau du tuyau applicable Cuivre Traitement de surface NA Types de composants associés Bague à insert
Matériau (composants liés) EN CW614N équiv. Traitement de surface (composants associés) NA Plage de température de fonctionnement (pièces liées)(°C) -20~120
Pression de service max. (pièces liées)(MPa) 1.75 Matériau de tuyau applicable (pièces liées) Cuivre Nominal (pièces liées)(pouces) 5/8
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)(mm) 15.88

Vous vous trouvez sur la page de Raccords en laiton, manchon d'insertion (gaine de tuyau), le numéro d'article est le suivant: QA-032.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QA-032.

Assistance technique