Type T / TS, type à plaque (Numéros de référence)

Type T / TS, type à plaque
A general purpose nylon caster. Can be used for a wide range of products such as indoor furniture, appliances, and chairs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T40-P
T50-P-SC
T60-P-SC
TS40-P-SC
TS50-P-SC
TS60-P-SC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)
Code JAN Code de commande

7.67 €

1 6 jours -54.5NA40-4041.535354582229153003404-0899

8.39 €

1 6 jours 1065.5NA60NA5045.54040--

9.54 €

1 6 jours 1076NA80NA604647.540--

7.83 €

1 6 jours 1054.5Avec butée de rotation40NA4041.54435--

9.71 €

1 6 jours 1065.5Avec butée de rotation60NA5045.54940--

10.75 €

1 6 jours 1076Avec butée de rotation80NA60465640--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau de la roue Nylon
Matériau du raccord EN 1.0330 équiv. Type à trou de montage Trous ronds (3 trous) Catégorie de charge Charge légère
Collier Noir Capuchon de couleur Standard (argent) Matériau du corps principal Nylon

Assistance technique