Écrous stables borgnes【1-1,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Écrous stables borgnes
  • Remise sur volume
Suitable for the fastening of soft or fragile materials Capable of performing an intermediate lock. Does not require a spring washer either.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBFN-M4-SUS
SBFN-M5-SUS
SBFN-M6-SUS
SBFN-M6-U
SBFN-M8-C
SBFN-M8-SUS
SBFN-M8-U
SBFN-M10-C
SBFN-M10-SUS
SBFN-M10-U
SBFN-M12-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Matériau Traitement de surface Unité de vente Traitement de surface (détails)

1.34 €

1 Disponible 6 jours 104[Acier inoxydable] Acier inoxydableNAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)NA

1.18 €

1 Disponible 6 jours 105[Acier inoxydable] Acier inoxydableNAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)NA

3.39 €

1 Disponible 6 jours 106[Acier inoxydable] Acier inoxydableNAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)NA

200.71 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -6[Acier] FerPlacage chromé brillantBoîte / paquetPlacage chromé brillant

158.66 €

450 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -8[Acier] FerPlacage chroméBoîte / paquet[Placage chrome] Placage chromé

1.95 €

1 Disponible 6 jours 108[Acier inoxydable] Acier inoxydableNAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)NA

167.17 €

450 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -8[Acier] FerPlacage chromé brillantBoîte / paquetPlacage chromé brillant

130.53 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -10[Acier] FerPlacage chroméBoîte / paquet[Placage chrome] Placage chromé

382.25 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1010[Acier inoxydable] Acier inoxydableNABoîte / paquetNA

105.55 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -10[Acier] FerPlacage chromé brillantBoîte / paquetPlacage chromé brillant

90.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -12[Acier] FerPlacage chroméBoîte / paquet[Placage chrome] Placage chromé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Anti-desserrage Détails sur le verrouillage Écrou à friction

Assistance technique