Aspiration Eclemma, modèle CT (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EC-38-50

Référence pièce
EC-38-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,013.46 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Poudre / Agroalimentaire Utilisation du service de découpe NA Diamètre intérieur 38.1
Diamètre extérieur(Ø) 45.5 Caractéristiques Performance antistatique / Transparence / Vide Matière première PVC
Raccords métalliques de montage NA Couleur Vert transparent Rayon de pliure admissible(mm) 250
Température de fonctionnement(°C) -20::60 Pression admissible(MPa) 0.3 Résistant à la pression négative(mmHg) 750
Longueur standard(m) 50 Pression d'explosion(MPa) 50

Vous vous trouvez sur la page de Aspiration Eclemma, modèle CT, le numéro d'article est le suivant: EC-38-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EC-38-50.

Assistance technique