Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AF-6.5-100 |
AF-8-100 |
AF-9.5-100 |
AF-13-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
448.56 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 13 | ||
516.30 € | 1 | 10 jours | 8 | 15 | ||
573.16 € | 1 | 10 jours | 9.5 | 16.5 | ||
838.80 € | 1 | 9 jours | 12.7 | 21.5 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Air | Utilisation du service de découpe | NA | Caractéristiques | Résistance aux intempéries / Souplesse / Aptitude au pliage |
---|---|---|---|---|---|
Matière première | PVC | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Bleu |
Température de fonctionnement(°C) | -20::60 | Pression admissible(MPa) | 1.5 | Longueur standard(m) | 100 |
Pression d'explosion(MPa) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur(Ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles