Vannes à boisseau sphérique, alésage complet, type à bille surdimensionné, poignée à levier verte, type FF (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vannes à boisseau sphérique, alésage complet, type à bille surdimensionné, poignée à levier verte, type FF
  • En promotion
  • Remise sur volume
Full-bore designed to the same nominal diameter as the pipe. Optimal for use in large flow-rate pipelines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FF-08
FF-10
FF-20
FF-25
FF-32
FF-40
FF-50
FF-65
FF-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

16.54 €

1 9 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

18.66 €

1 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

22.19 €

11.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/4B (20A)3/4B (20A)

34.77 €

1 Disponible 9 jours 1B (25A)1B (25A)

53.53 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

69.56 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

105.15 €

1 9 jours 2B (50A)2B (50A)

225.82 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

384.71 €

1 9 jours 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Pression nominale Type 400 Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Vis Rc
Côté commande, type de connexion Vis Rc Forme de la poignée Poignée à levier Siège de bille PTFE
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 2.8 Utilisation d'antigel Applicable
Couleur de la poignée Vert Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique