Raccord, modèle évasé, diamètre inégal, raccord évasé à double ouverture FE (Numéros de référence)

Raccord, modèle évasé, diamètre inégal, raccord évasé à double ouverture FE
  • Remise sur volume
This is a flare joint which is used to connect two copper pipes of different sizes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FE-0203
FE-0208
FE-0210
FE-0304
FE-0305
FE-0310
FE-0312
FE-0315
FE-0405
FE-0415
FE-0602
FE-0603
FE-0608
FE-0610
FE-0803
FE-0810
FE-1004
FE-1005
FE-1012
FE-1015
FE-1204
FE-1205
FE-1215
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Nominal 2 [dans le cas de différents diamètres]
(mm)
Nominal 2 [dans le cas de différents diamètres]
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 2 [dans le cas de différents diamètres]
(mm)

9.59 €

1 6 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.35-3/89.52

6.50 €

1 6 jours Tuyau en cuivre, en mm et en pouces-1/46.358-8

9.59 €

1 Disponible 9 jours Tuyau en cuivre, en mm et en pouces-1/46.3510-10

15.45 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.52-1/212.70

20.59 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.52-5/815.88

10.32 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm et en pouces-3/89.5210-10

15.45 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm et en pouces-3/89.5212-12

20.59 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm et en pouces-3/89.5215-15

19.13 €

1 Disponible 9 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.70-5/815.88

19.13 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm et en pouces-1/212.7015-15

6.07 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm et en pouces6-6-1/46.35

9.59 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm et en pouces6-6-3/89.52

6.50 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm6-68-8

9.59 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm6-610-10

9.59 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm et en pouces8-8-3/89.52

9.59 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm8-810-10

15.45 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm et en pouces10-10-1/212.70

20.59 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm et en pouces10-10-5/815.88

15.45 €

1 Disponible 9 jours Tuyau en cuivre, en mm10-1012-12

20.59 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm10-1015-15

15.45 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm et en pouces12-12-1/212.70

19.13 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm et en pouces12-12-5/815.88

19.13 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm12-1215-15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Raccords évasés Matériau du tuyau applicable Cuivre Pression de service max.(MPa) 3.45
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique