Flexible pour solvant (Numéros de référence)

Flexible pour solvant
These are hoses for paints and painting with inner layer nylon and conductive lining.

[Features]
・Even if the grounding wire is not taken out, grounding can be taken with the conductive line layers, which allows for expeditious completion of fittings attachment work.
・As the grounding wire (metallic fiber) is built into the hose, the charge can be removed by connecting it securely to the ground.
・As the grounding wire is metallic fiber, it has superior flexibility compared to metallic wires such as copper wires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-SV-7-100M
E-SV-7-[1-19/1]M
E-SV-7-[20,​100]M
E-SV-7-[21-99/1]M
E-SV-9-20M
E-SV-9-100M
E-SV-9-[1-19/1]M
E-SV-9-[20,​100]M
E-SV-9-[21-99/1]M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur(φ) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C
(mm)
Longueur standard
(M)
Length
(m)

734.14 €

1 9 jours 7.510.560100-

-

1 9 jours 7.510.560-1 ~ 19

-

1 9 jours 7.510.560--

-

1 9 jours 7.510.560-21 ~ 99

196.64 €

1 9 jours 9.5148020-

1,067.73 €

1 9 jours 9.51480100-

-

1 9 jours 9.51480-1 ~ 19

-

1 9 jours 9.51480--

-

1 9 jours 9.51480-21 ~ 99

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Encre, peinture Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Performance antistatique / Résistance chimique / Transparence
Matériau de flexible Résine de nylon Montage de pièce de raccordement NA Ton de couleur Transparence
Pression de service à 20°C(MPa) 0~1.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 – 60

Assistance technique