New Flex (Numéros de référence)

New Flex
A classic urethane air hose.

[Features]
· Standard specifications for a lightweight pressure-resistant air hose.
· Product is made of polyurethane, which has superior low temperature resistance properties, and maintains flexibility even during the winter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-NF-6.5-10M
E-NF-6.5-20M
E-NF-6.5-30M
E-NF-6.5-50M
E-NF-6.5-100M
E-NF-8.5-10M
E-NF-8.5-20M
E-NF-8.5-30M
E-NF-8.5-50M
E-NF-8.5-100M
E-NF-11-100M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur(φ) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C
(mm)
Longueur standard
(M)

48.76 €

1 6 jours 6.5104010

97.53 €

1 9 jours 6.5104020

102.20 €

1 9 jours 6.5104030

170.33 €

1 8 jours 6.5104050

340.67 €

1 9 jours 6.51040100

72.00 €

1 6 jours 8.512.55510

100.62 €

1 9 jours 8.512.55520

150.93 €

1 9 jours 8.512.55530

251.55 €

1 9 jours 8.512.55550

503.11 €

1 9 jours 8.512.555100

833.21 €

1 9 jours 1115.566100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Air Utilisation du service de découpe NA Propriétés Standard / Résistance à la pression / Résistance aux basses températures / Flexibilité
Matériau de flexible Polyuréthane Montage de pièce de raccordement NA Ton de couleur Orange
Pression de service à 20°C(MPa) 0~1.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 – 60

Assistance technique