Interrupteurs de fin de course compacts / HL-5000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Interrupteurs de fin de course compacts / HL-5000
  • En promotion
  • Remise sur volume
Compact limit switch with high practicability in low price. For head, box and cover, an uneven interlocking method is used and thus robustness is maintained.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HL-5000
HL-5000G
HL-5030
HL-5050
HL-5100
HL-5200
HL-5300
HL-5300G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Type à levier à galet Types de forme de tige Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Angle jusqu'à la commutation, P.T.
(deg)
Spécification de la borne

40.99 €

19.27 €

1 Jour même

Stock

Type levier à rouleau (rotation)--Standard-7.35-20Borne de masse non incluse

50.97 €

1 7 jours Type levier à rouleau (rotation)--Standard-7.35-20Borne de masse / arrière M5 avec taraudage

55.10 €

1 Disponible 6 jours Type levier à rouleau (rotation)--Leviers à rouleau variables-7.35-20Borne de masse non incluse

47.07 €

21.65 €

1 Jour même

Stock

Type de tige---Tiges métalliques variables7.35-20Borne de masse non incluse

42.65 €

1 Disponible 6 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Joint, plongeursDisponible--8.831.5-Borne de masse non incluse

41.63 €

19.57 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur à galet] Joint, plongeurs à rouleauDisponible--8.831.5-Borne de masse non incluse

46.65 €

1 Disponible 6 jours Type de tige---[Ressort + tige métallique] Ressort hélicoïdal1.4730-Borne de masse non incluse

47.30 €

1 7 jours Type de tige---[Ressort + tige métallique] Ressort hélicoïdal1.4730-Borne de masse / arrière M5 avec taraudage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du corps principal Petite taille Environnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::65
Acquisition d'agrément aux normes GB (CCC) Structure de protection IP65 Type de contact Double rupture à 2 circuits
Durée de vie mécanique(x10K fois) 1000 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 120 Tension de fonctionnement nominale(V) 240/250VAC
Courant nominal(A) 5 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 34 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 33
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 60.6

Assistance technique