Poignée d'équilibrage TH-N (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignée d'équilibrage TH-N
  • En promotion
  • Remise sur volume
A JIS B2602-2-equivalent balancing handle. Turning radii ranging from 20 mm to 80 mm are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH-20-N
TH-25-N
TH-32-N
TH-40-N
TH-50-N
TH-63-N
TH-80-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Diamètre de trou rond
(mm)
Rayon de rotation R Poignée recommandée

41.97 €

1 7 jours 401518520AS-10

46.75 €

1 7 jours 501820525AS-10

41.59 €

20.38 €

1 Jour même

Stock

642122832AS-13, C-13

48.42 €

23.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

802624840AS-16, C-16

69.90 €

1 7 jours 10032321050AS-20, C-20

79.46 €

1 7 jours 12332321063AS-20, C-20

102.38 €

1 7 jours 15538351280AS-25, C-25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelle rotative Section de montage, usinage de trou Trou rond (trou traversant) Poignée Non (avec vis de poignée)
Traitement de surface de la poignée Placage au chrome Usinage de méplat de vis de serrage NA Accessoire NA

Assistance technique