Poignée à quatre bras FA (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignée à quatre bras FA
A lever type handle to which loads can be easily applied. Use for applications where torque is required. The boss center includes machined holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-125
FA-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Diamètre de trou rond
(mm)

93.68 €

1 15 jours 250253710

124.15 €

1 16 jours 360406016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Avant-bras Section de montage, usinage de trou Trou central Poignée Disponible
Poignée, type Type fixe Traitement de surface de la poignée Oxydé noir Matériau de la poignée Résine phénolée noire
Traitement de surface, poignée NA Usinage de méplat de vis de serrage NA Accessoire Poignée

Assistance technique