Poignée en T TH-N-L (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignée en T TH-N-L
  • En promotion
  • Remise sur volume
It is made of matte black nylon (glass fiber reinforced) resin. The thread part is made of steel, and the surface is treated with trivalent chromate. Operating temperature max80° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH-40NX20
TH-55NAX20
TH-67NX25
TH-80NX30
TH-95NX30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

9.26 €

1 Disponible 7 jours M6204030

11.00 €

1 Disponible 7 jours M8205533

12.11 €

1 Disponible 7 jours M8256737

12.23 €

6.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

M10308041

21.27 €

1 Disponible 7 jours M12309545

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type En T Type à section de montage Filetage mâle Usiné sur le côté NA
Type en T Barre Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noir mat (polyamide PA6) (renforcée à la fibre de verre) Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, traitement de la surface Chrome trivalent

Assistance technique