Bouton en matière plastique d'ingénierie PK-L (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Bouton en matière plastique d'ingénierie PK-L
  • Remise sur volume
It is made from nylon.

[Features]
· It is a knob made of nylon.
· We also offer types with high rust prevention and with screws made of stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PK-40X30
PK-40X40
PK-40X50
PK-50X30
PK-50X40
PK-50X50
PK-63X30
PK-63X40
PK-63X50
PK-80X40
PK-80X50
PK-80X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

8.25 €

1 7 jours M8304025

8.29 €

1 7 jours M8404025

8.33 €

1 7 jours M8504025

9.51 €

1 Disponible 7 jours M10305032

9.55 €

1 7 jours M10405032

9.63 €

1 7 jours M10505032

13.43 €

1 7 jours M12306340

13.51 €

1 7 jours M12406340

13.59 €

1 7 jours M12506340

17.74 €

1 7 jours M16408050

17.85 €

1 7 jours M16508050

17.97 €

1 7 jours M16608050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage mâle (à épaulement) Usiné sur le côté NA
Type à forme polygonale Forme hexagonale Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noire (polyamide PA6) Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, traitement de la surface Chrome trivalent noir

Assistance technique