Bouton moleté KN (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Bouton moleté KN
  • En promotion
  • Remise sur volume
It is made of black phenolic resin and has a male screw the knob has a glossy and beautiful surface. Operating temperature max110° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KN-15
KN-18
KN-20
KN-25
KN-30
KN-35
KN-40
KN-50-A
KN-50-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

2.49 €

1 Jour même

Stock

M461511

3.43 €

1.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

M551812

3.71 €

1.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

M662214

3.34 €

2.17 €

1 Jour même

Stock

M6102618

5.49 €

1 7 jours M8103118

6.80 €

1 7 jours M8103623

8.11 €

1 Disponible 7 jours M10134026

10.64 €

1 Disponible 7 jours M10175032

11.72 €

1 7 jours M12205032

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Vis femelle (à épaulement) Type à forme ronde Cylindrique
Usiné sur le côté Contraction Fonction supplémentaire NA Usinage de la pièce de montage Trou borgne
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine phénolée noire Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, matériau Laiton (EN CW614N équiv. ) Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique