Bouton à cinq branches FK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Bouton à cinq branches FK
  • En promotion
  • Remise sur volume
It is made of black phenolic resin and the knob has a glossy and beautiful surface. The center is a square hole. Operating temperature max110° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FK-40-S
FK-50-S
FK-60-S
FK-70-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

7.09 €

3.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

6104015

10.41 €

1 7 jours 6105018

12.20 €

1 Disponible 7 jours 7106020

14.47 €

1 Disponible 7 jours 8147022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Trou carré Usiné sur le côté NA
Type à forme polygonale Pentagonal Fonction supplémentaire NA Usinage de la pièce de montage Traversant
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine phénolée noire Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, matériau Laiton (EN CW614N équiv. ) Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique